피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{sungil/coupling/sd/sdcs/sdcs-c/sdcs-64c.prj},{NB= SDCS-64C-120x120(00----)},{PN=SDCS-64C},{SH=Round},{D=64.0},{L=58.2},{L1=26.0},{D1=12.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{SP1=},{TAP1=},{D2=12.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{SP2=},{TAP2=},{DD2=MIN},{L5=MIN},{F=7.5},{SZ=M6},{SZM=6.0},{S1D=MIN},{S1C=MIN},{BH=MIN},{NT=31},{MT=62},{MRPM=7000},{MOI=2.2×10-4},{TW=20000},{MASS=355},{DC=1},{EC=0.02},{ENDP=±0.25},{CLS=},{DDL=MIN},{F1=7.5},{L3=5.1},{HB=0.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
SH
형상
ⁿ/ₐ
FM
체결방식
ⁿ/ₐ
D
외경
ⁿ/ₐ
L
길이
ⁿ/ₐ
SDCS-64C-12x12
원통형
일반클램프 형
64.0
58.2
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D