{sungil/coupling/scd/scds/scds-c/scds-68c_asmtab.prj},{NB=SCDS-68C_18*18(55.9)},{PN=SCDS},{D=68.0},{L=55.9},{D1=18.0},{D2=18.0},{L1=25.0},{L2=8.0},{L3=9.3},{F=7.00},{SZ=M6},{SZM=6.0},{C=0.5},{S1=5.90},{S2=1.2},{S1D=10.0},{S1C=11.8},{BL=14.00},{BD=5.00},{BD1=11.00},{BH=5.00},{HB=5.50},{HS=4.00},{DD=11.75},{NT=60},{MT=120},{MI=4.5×10-4},{MASS=567},{CA=1.0},{T=0.2},{DI=26.0},{UD=5.8},{UB=4.0},{OD=19.850},{ID=11.0},{R=11.600},{RX=7.970},{RY=13.800},{IDD=35.300},{LB=0.000},{DP=16.000},{SB=15.000},{PCD=53.0},{B1=6},{BL1=20},{BL2=14},{PPATH=scds-c_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
产品编号
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
SCDS-68C_18*18
SCDS
68.0
55.9
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
2D