{sungil/coupling/shr/shr-c/shr-38c.prj},{NB=SHR-38C-8x8-(00-00)},{PN=SHR-38C},{D=37.8},{L=47.0},{L1=15.5},{D1=8.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{SP1=},{TAP1=},{D2=8.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{SP2=},{TAP2=},{L3=8.9},{F=4.6},{SZ=M4},{SZM=4.0},{C=0.6},{S1=8.9},{S2=1.0},{S1D=50.0},{S1C=52.7},{BL=4.55},{BD=3.75},{BD1=2.25},{BH=3.40},{HB=7.00},{HS=4.00},{DD=14.00},{NT=12},{MT=24},{MRPM=16,000},{MOI=1.8×10^-5},{MASS=78},{TW=479},{DC=1.5},{EC=0.2},{ENDP=±0.3},{CLS=O}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
SHR-38C-8x8
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
SHR-38C/CW - High Performance Rubber Coupling
明细表
SHR-38C-8x8
PNO
产品编号
SHR-38C
FM
紧固方法
通用夹具类型
D
外径
37.8
L
长度
47.0
D1
内径1
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
K1
键槽1
没有键槽
应用键槽
没有键槽
应用键槽
KB1
键槽宽度 1
0.0
0.0
KT1
键槽高度1
SP1
分割 1
No Split
Split
No Split
Split
TAP1
其他标签
No Tap
Tap
No Tap
Tap
D2
内径2
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
K2
键槽2
没有键槽
应用键槽
没有键槽
应用键槽
KB2
键槽宽度2
0.0
0.0
KT2
键槽高度2
SP2
分割 2
No Split
Split
No Split
Split
TAP2
其他标签
No Tap
Tap
No Tap
Tap
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D