{sungil/coupling/shr/shr-c/shr-33c.prj},{NB=SHR-33C-8x8-(00-00)},{PN=SHR-33C},{D=32.8},{L=37.0},{L1=12.0},{D1=8.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{SP1=},{TAP1=},{D2=8.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{SP2=},{TAP2=},{L3=7.3},{F=3.8},{SZ=M3},{SZM=3.0},{C=0.5},{S1=7.3},{S2=0.8},{S1D=40.0},{S1C=42.4},{BL=3.80},{BD=3.00},{BD1=1.70},{BH=3.10},{HB=5.50},{HS=3.00},{DD=11.75},{NT=7},{MT=14},{MRPM=18,000},{MOI=8.3×10^-6},{MASS=51},{TW=370},{DC=1.5},{EC=0.2},{ENDP=±0.3},{CLS=O}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
SHR-33C-8x8
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SHR-33C/CW - High Performance Rubber Coupling
BOM
SHR-33C-8x8
PNO
제품번호
SHR-33C
FM
체결방식
일반클램프 형
D
외경
32.8
L
길이
37.0
D1
내경 1
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
K1
키홈 1
키홈없음
키홈적용
키홈없음
키홈적용
KB1
키홈 폭 1
0.0
0.0
KT1
키홈높이 1
SP1
분리 1
No Split
Split
No Split
Split
TAP1
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
D2
내경 2
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
K2
키홈 2
키홈없음
키홈적용
키홈없음
키홈적용
KB2
키홈 폭 2
0.0
0.0
KT2
키홈높이 2
SP2
분리 2
No Split
Split
No Split
Split
TAP2
No Tap
Tap
No Tap
Tap
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D