{sungil/coupling/shr/shr-c/shr-24c.prj},{NB=SHR-24C-5x5-(00-00)},{PN=SHR-24C},{D=23.8},{L=31.2},{L1=11.0},{D1=5.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{SP1=},{TAP1=},{D2=5.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{SP2=},{TAP2=},{L3=7.2},{F=3.7},{SZ=M3},{SZM=3.0},{C=0.5},{S1=7.2},{S2=0.7},{S1D=37.5},{S1C=39.3},{BL=3.70},{BD=3.00},{BD1=1.70},{BH=2.80},{HB=5.50},{HS=2.80},{DD=8.50},{NT=3.5},{MT=7},{MRPM=25,000},{MOI=1.9×10-6},{MASS=22},{TW=132},{DC=1.5},{EC=0.15},{ENDP=±0.2},{CLS=O}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
SHR-24C-5x5
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SHR-24C/CW - High Performance Rubber Coupling
BOM
SHR-24C-5x5
PNO
제품번호
SHR-24C
FM
체결방식
일반클램프 형
D
외경
23.8
L
길이
31.2
D1
내경 1
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
K1
키홈 1
키홈없음
키홈없음
KB1
키홈 폭 1
0.0
0.0
KT1
키홈높이 1
SP1
분리 1
No Split
Split
No Split
Split
TAP1
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
D2
내경 2
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
K2
키홈 2
키홈없음
키홈없음
KB2
키홈 폭 2
0.0
0.0
KT2
키홈높이 2
SP2
분리 2
No Split
Split
No Split
Split
TAP2
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D