{sungil/coupling/scj/scjb-c/scjb-40c_asmtab.prj},{NB=SCJB-40C-8x8(00-00)},{PN1=SCJB-40C},{PN=SCJB},{FM=C},{D=40.0},{L=51.0},{D1=8.000},{K1=},{KB1=0},{KT1=0.00},{TAP1=},{D2=8.000},{K2=},{KB2=0},{KT2=0.00},{TAP2=},{L1=16.0},{L3=7.3},{F1=12.0},{SZ=M5},{SZM=5.0},{C=0.5},{S1=5.90},{S2=1.2},{S1D=18.7},{S1C=11.8},{BL=14.00},{BD=9.00},{BD1=5.40},{BH=5.00},{HB=5.50},{HS=4.00},{DD=11.75},{NT=20},{MT=12,000},{MI=4.6x10^-5},{MASS=153},{DA=19.7},{CA=1.2},{T=1.8},{DI=26.0},{UD=5.8},{UB=4.0},{PPATH=../assy/scjb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
SCJB-40C-8x8
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SCJB-40C - 크로스조인트커플링
BOM
SCJB-40C-8x8
PN1
제품번호
SCJB-40C
SCJB-40C
FM
체결방식
클램프 타입
클램프 타입
D
외경
40.0
L
길이
51.0
D1
내경
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
K1
키홈 1
키홈없음
키홈적용
키홈없음
키홈적용
KB1
키홈 폭 1
0
0
KT1
키홈높이 1
TAP1
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
D2
내경
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
K2
키홈 2
키홈없음
키홈적용
키홈없음
키홈적용
KB2
키홈 폭 2
0
0
KT2
키홈높이 2
TAP2
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D