{sungil/coupling/scj/scja-c/scja-25c_asmtab.prj},{NB=SCJA-25C-5x5(00-00)},{PN1=SCJA-25C},{PN=SCJA},{FM=C},{D=25.0},{L=30.4},{D1=5.000},{K1=},{KB1=0},{KT1=0.00},{TAP1=},{D2=5.000},{K2=},{KB2=0},{KT2=0.00},{TAP2=},{L1=10.4},{L3=6.3},{F1=7.5},{SZ=M4},{SZM=4.0},{C=0.4},{S1=3.55},{S2=0.8},{S1D=11.0},{S1C=7.2},{BL=8.50},{BD=5.90},{BD1=3.30},{BH=3.80},{HB=4.50},{HS=2.50},{DD=3.00},{NT=4},{MT=18,000},{MI=3.5x10^-6},{MASS=36},{DA=13.0},{CA=1.0},{T=1.3},{DI=15.0},{UD=4.8},{UB=3.0},{PPATH=../assy/scja_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
SCJA-25C-5x5
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
SCJA-25C - 十字接头
明细表
SCJA-25C-5x5
PN1
产品编号
SCJA-25C
SCJA-25C
FM
紧固方法
夹紧类型
夹紧类型
D
直径
25.0
L
长度
30.4
D1
内径
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
K1
键槽1
没有键槽
没有键槽
KB1
键槽宽度 1
0
0
KT1
键槽高度1
TAP1
其他标签
No Tap
Tap
No Tap
Tap
D2
内径
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
K2
键槽2
没有键槽
没有键槽
KB2
键槽宽度 2
0
0
KT2
键槽高度2
TAP2
其他标签
No Tap
Tap
No Tap
Tap
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D