{sungil/coupling/scj/scja-c/scja-15c_asmtab.prj},{NB=SCJA-15C-3x3(00-00)},{PN1=SCJA-15C},{PN=SCJA},{FM=C},{D=15.0},{L=22.2},{D1=3.000},{K1=},{KB1=0},{KT1=0.00},{TAP1=},{D2=3.000},{K2=},{KB2=0},{KT2=0.00},{TAP2=},{L1=8.0},{L3=4.0},{F1=5.0},{SZ=M3},{SZM=3.0},{C=0.3},{S1=2.95},{S2=0.7},{S1D=7.5},{S1C=5.7},{BL=5.00},{BD=4.90},{BD1=2.80},{BH=2.60},{HB=0.70},{HS=2.00},{DD=2.50},{NT=1},{MT=25,000},{MI=3.9x10^-7},{MASS=10},{DA=7.0},{CA=0.5},{T=0.7},{DI=8.0},{UD=3.8},{UB=2.5},{PPATH=../assy/scja_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
SCJA-15C-3x3
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
SCJA-15C - 十字接头
明细表
SCJA-15C-3x3
PN1
产品编号
SCJA-15C
SCJA-15C
FM
紧固方法
夹紧类型
夹紧类型
D
直径
15.0
L
长度
22.2
D1
内径
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
K1
键槽1
没有键槽
没有键槽
KB1
键槽宽度 1
0
0
KT1
键槽高度1
TAP1
其他标签
No Tap
Tap
No Tap
Tap
D2
内径
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
K2
键槽2
没有键槽
没有键槽
KB2
键槽宽度 2
0
0
KT2
键槽高度2
TAP2
其他标签
No Tap
Tap
No Tap
Tap
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D