{sungil/coupling/scj/scj-s/scj15_asmtab.prj},{NB=SCJ-15Set Screw type-3x3},{PN1=SCJ-15},{FM=Set Screw type},{D=15.0},{L=22.2},{D1=3.000},{K1=},{KB1=0},{KT1=0.00},{D2=3.000},{K2=},{KB2=0},{KT2=0.00},{L1=8.0},{L3=4.0},{F1=5.0},{SZ=M3},{SZM=3.0},{C=0.3},{S1=2.95},{S2=0.7},{S1D=7.5},{S1C=5.7},{BL=5.00},{BD=4.90},{BD1=2.800},{BH=2.60},{HB=0.70},{HS=2.00},{DD=2.50},{NT=0.25},{MT=0.5},{MRPM=21,000},{MI=2.9×10^-7},{TS=200},{MASS=9},{EA=1.5},{EC=0.3},{DA=7.0},{CA=0.5},{T=0.7},{DI=8.0},{UD=3.8},{UB=2.5},{PPATH=../assy/scj_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
SCJ-15-3x3
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
SCJ-15 - 十字接头/紧定螺钉型
明细表
SCJ-15-3x3
PN1
产品编号
SCJ-15
FM
紧固方法
Set Screw type
D
外径
15.0
L
长度
22.2
D1
内径
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
D2
内径
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D