{sungil/coupling/srb/srbm/srbm-s/srbm-19.prj},{NB=SRBM-19-4x4(00-00)},{PN=SRBM-19},{FM=Set Screw type},{D=19.1},{L=17.0},{L1=6.3},{F=3.1},{D1=4.000},{K1=},{KB1=0},{KT1=0.00},{D2=4.000},{K2=},{KB2=0},{KT2=0.00},{DC=9.00},{L3=7.2},{F1=2.9},{SZ=M3},{SZM=3.0},{C=0.5},{S1=9.5},{S2=1.0},{S1D=37.5},{S1C=39.3},{BL=10.80},{BD=7.40},{BD1=4.40},{BH=5.00},{HB=5.00},{HS=3.00},{DD=4.00},{NT=0.6},{MT=1.2},{MRPM=24,000},{MI=5.3×10-7},{MASS=160},{TW=10},{DCI=1},{EC=-},{ENDP=±0.15},{CL=5.450},{SL2=1.250},{SL3=1.400},{SL4=1.250},{SL5=1.800},{SL6=1.250},{SL7=1.400},{SL8=1.250},{GAP=0.480},{CLS=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
SRBM-19-4x4
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SRBM-19 - Radial Beam Coupling / Set Screw Type / Space-saving Type
BOM
SRBM-19-4x4
PN
제품번호
SRBM-19
FM
체결방식
세트스크류 형
D
외경
19.1
L
길이
17.0
D1
내경
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
K1
키홈 1
키홈없음
키홈없음
KB1
키홈 폭 1
0
0
KT1
키홈높이 1
D2
내경
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
K2
키홈 2
키홈없음
키홈없음
KB2
키홈 폭 2
0
0
KT2
키홈높이 2
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D