피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{sungil/coupling/sjc/sjc-s/scja-s/sjca-30-gr_asmtab.prj},{NB=SJCA-30-3x3(00-00)},{PN=SJCA-30},{FM=Set Screw type},{D=30.0},{L=35.3},{D1=3.000},{K1=},{KB1=0},{KT1=0.00},{D2=3.000},{K2=},{KB2=0},{KT2=0.00},{L1=11.3},{L2=10.0},{L3=5.6},{F=5.6},{SZ=M4},{SZM=4.0},{C=0.5},{S1=4.40},{S2=1.0},{S1D=14.7},{S1C=9.7},{BL=11.00},{BD=7.40},{BD1=4.40},{BH=5.00},{HB=5.00},{HS=3.00},{DD=4.00},{NT=12},{MT=24},{MRPM=13,000},{MI=6.2×10^-6},{TS=180},{MASS=46},{EA=1},{EC=0.08},{CA=1.2},{T=1.3},{DI=20.0},{UD=5.8},{UB=4.0},{OD=14.850},{ID=7.0},{R=16.100},{RX=10.780},{RY=10.780},{PPATH=../sjc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
SJCA-30-3x3
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SJCA-30 - 죠 커플링
BOM
SJCA-30-3x3
PN
제품번호
SJCA-30
FM
체결방식
세트스크류 형
D
30.0
L
35.3
D1
내경
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
K1
키홈 1
키홈없음
키홈없음
KB1
키홈 폭 1
0
0
KT1
키홈높이 1
D2
내경 2
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
K2
키홈 2
키홈없음
키홈없음
KB2
키홈 폭 2
0
0
KT2
키홈높이 2
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D