??
Choix du modèle CAO
SHDS-66-15x15
HELP_VARIABLE
Company
Sungil Machinery
Description
SHDS-66 - Single Disk High Torque Coupling/ Set Screw Type
Bill of material
SHDS-66-15x15
PN
Product No.
SHDS-66
FM
Fastening Method
Set Screw
D
Outer Diameter
66.0
L
Length
56.5
D1
Inner Diameter 1
K1
Keyway 1
KB1
Key width 1
KT1
Key Height 1
D2
Inner Diameter 2
K2
Keyway 2
KB2
Key width 2
KT2
Key Height 2
Aperçu + Génération intégrés
Aperçu
Téléchargement CAO
3D
Infos techniques
2D