??
Choix du modèle CAO
SHDS-56-10x10
HELP_VARIABLE
Company
Sungil Machinery
Description
SHDS-56 - Single Disk High Torque Coupling/ Set Screw Type
Bill of material
SHDS-56-10x10
PN
Product No.
SHDS-56
FM
Fastening Method
Set Screw
D
Outer Diameter
56.0
L
Length
44.2
D1
Inner Diameter 1
K1
Keyway 1
KB1
Key width 1
KT1
Key Height 1
D2
Inner Diameter 2
K2
Keyway 2
KB2
Key width 2
KT2
Key Height 2
CCD
0.3
Aperçu + Génération intégrés
Aperçu
Téléchargement CAO
3D
Infos techniques
2D